??
Choix du modèle CAO
K0030.213
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0030 - Mini crampon
Nomenclature
K0030.213
BESTKIPP
Référence
K0030.213
AUSF
Modèle
arête arrondie
MATERIAL
Corps de base
Acier
D
Filetage
M 4 x 12
B
Largeur
12.70 mm
B1
Largeur
5.1 mm
H
Hauteur
8.0 mm
H1
Hauteur
4.8 mm
L
Longueur
13.0 mm
KLEMM
Largeur de serrage
12.7 mm
F
Force de serrage
6.6 kN
WEGK
Course de serrage
0.40 mm
ANZM
Couple de serrage
5.60 max. Nm
GEW
Poids environ
0.0062 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032105
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions